Handmatig snelle en eenvoudige bediening. Door het draaien van de hendel worden de kogels gespannen.
Dit artikel 23111.0902 - Handmatige hendels voor centreerspanpennen / (voor pen Ø: 25 mm/30 mm, d1: 80 mm, l1: 25 mm) is een variant van de artikelgroep Handmatige hendels voor centreerspanpennen (EH 23111.)
De M 4 bout (meegeleverd) fixeerd de centreerspanpen.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."