Voor centreren en spannen van werkstukken met een opnamboring. Nauwkeurige zelfcentrering met een nauwkeurigheid van ±0,025 mm. Door de geslepen spansegmenten kunnen werkstukken met een ruw of bewerkt oppervlak krachtgesloten gecentreerd en tegen de oplegpunten aangedrukt worden. Het centreerspanelement heeft een grote verstelslag en een kleine bouwhoogte.
Montage van boven en/of onder.
Dit artikel 23340.0014 - Centreerspanelementen met spanelementen / (d1 min.: 14,5 mm, d1 max.: 18,5 mm) is een variant van de artikelgroep Centreerspanelementen met spanelementen (EH 23340.)
Huls
Veer
Spansegmenten
Montage-instructie voor montage van boven: Spanplaat en schroef afnemen. Basislichaam met draadeind over SW2 bevestigen.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers