1586.200 - Ondersteuning klemstang

Ver­sie
Af­beel­ding
l1 [mm]
h1 ±0,01 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
hoog
Af­beel­ding:
1
l1 [mm]:
44 mm
h1 ±0,01 [mm]:
15 mm
Artikelnummer:
1586.200
Documenten
Ondersteuning klemstang
  • hoog – Afbeelding 1
  • l1: 44 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 5 mm
  • h1 ±0,01: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • Gewicht: 72 g
Ondersteuning klemstang

Materiaal

  • gereedschapsstaal, gehard
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1586.200
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Meervoudige spansystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."