1586.040 - Aanslagen
verticale prisma's

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
verticale prisma en vlak aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
10 – 70 mm
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Artikelnummer:
1586.040
Documenten
Aanslagen
  • verticale prisma en vlak aan beide zijden – Afbeelding 1
  • d1: M12
  • d2: 10 mm – 70 mm
  • l1: 60 mm
  • l3: 19,4 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Gewicht: 485 g
Aanslagen

Materiaal

  • gereedschapsstaal, gehard
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1586.040
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Meervoudige spansystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."