The spring push plungers are used for simple and secure positioning of workpieces or components on stops and support points.
The spring push plunger is designed with a thrust pad that can be rotated 4 x 90° depending on the application.
Below h2, a pull-down effect is created when the thrust pad is installed in the appropriate position.
Dit artikel 22170.0610 - Spring Push Plunger met montageflens, horizontaal / plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, standard spring load (b1: 32 mm, d1: 5,4 mm) is een variant van de artikelgroep Spring Push Plungers met montageflens, horizontaal (EH 22170.)
Huls
Drukstuk
Veer
Montage met behulp van ringen ISO 7092.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen Aviation Products VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels