De excentrische montagebus wordt gebruikt in combinatie met gladde plunjers EH 22150. voor het positioneren of spannen van werkstukken met grote toleranties.
Dit artikel 22150.0810 - Excenter voor zijdrukstukken, glad / (d1 H8: 10 mm) is een variant van de artikelgroep Excenter voor zijdrukstukken, glad (EH 22150.)
Huls
Montage en positiebepaling door middel van klemmen met draadpen.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."