Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.
Dit verend drukstuk kenmerkt zich door de kraag met gleuf aan de voorzijde. Dit maakt hem geschikt voor toepassingen die een vlak oppervlak vereisen na inschroeven.
Dit artikel 22075.0004 - Verend drukstuk met kraag en bal, gleuf aan de voorkant / lichaam uit automatenstaal, kogel uit roestvast staal, standaard veerkracht (d1: M4, l1: 4 mm, Slag s +0,1 -0,1: 0,6 mm) is een variant van de artikelgroep Verende drukstukken met kraag en bal, gleuf aan de voorkant (EH 22075.)
Huls
Kogel
Veer
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.
Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -
Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."