22570.0528 - Stelschroef
met kogeltap

Te combineren met drukstukken van kunststof EH 22570.

Dit artikel 22570.0528 - Stelschroef met kogeltap / (d1: M12, l: 100 mm) is een variant van de artikelgroep Draad­ein­den met kogeltap (EH 22570.)

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
Artikelnummer:
22570.0528
Documenten
Stelschroef
  • Roestvast staal
  • d1: M12
  • l: 100 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Gewicht: 65 g
Stelschroef

Materiaal

  • RVS 1.4305
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22570.0528
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Directe download
Meer bestandsformaten
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."