Te combineren met drukstukken van kunststof EH 22570.
Dit artikel 22570.0254 - Stelschroef met kogeltap / (d1: M10, l: 63 mm) is een variant van de artikelgroep Draadeinden met kogeltap (EH 22570.)
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."