22593.1705 - Steunpoten

De steunpoten zijn universeel bruikbaar als verstelbare poten.

De plaat wordt op de draadpen en moer geschroefd met een roestvast bevestigingsschroef en wordt ook gelijmd.

Dit artikel 22593.1705 - Steunpoten / met draadeind (d1: 80 mm, d2: M12, l1: 60 mm) is een variant van de artikelgroep Steun­po­ten (EH 22593.)

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301, trillende grond
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
Artikelnummer:
22593.1705
Documenten
Steunpoten
  • met draadeind – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • l1: 60 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 12 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Gewicht: 186 g
Steunpoten

Materiaal

Stelschroef

  • RVS 1.4305

Borgmoer

  • RVS A2 ISO 4032

Schijf

  • RVS 1.4301, trillende grond
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22593.1705
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Directe download
Meer bestandsformaten

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."