Stangkoppen zijn geschikt voor universeel gebruik in toepassingen met dynamische belastingen. Naast het gebruik in gebieden met corrosierisico, kan het ontwerp in roestvast staal ook worden gebruikt bij hogere dynamische belastingen.
Stangkoppen worden gebruikt voor lagers waar bewegingen tussen de as en de behuizing nodig zijn en waar de bewegingen niet in een rechte lijn zijn.
Stangkoppen zijn kant-en-klare elementen vervaardigd volgens DIN ISO 12240-4 (dimensiereeks K). Het PTFE-weefsel dat in de lagerschaal wordt ingebracht, betekent dat de stanguiteinden onderhoudsvrij zijn.
Let op de technische informatie die op deze productpagina's volgt.
Dit artikel 22982.0236 - Stangkoppen DIN 12240-4, met binnendraad / linkse draad (d1: 16 mm, l1: 64 mm) is een variant van de artikelgroep Stangkoppen DIN 12240-4, met binnendraad (EH 22982.)
Huls
Gewricht bal
Lager
Lagerschaal
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."