22980.0418 - Oogbouten
DIN 444, vorm B

Oogbouten volgens DIN444, echter in staal klasse 8.8. De uitvoering uit RVS A2-50 beschikt over een treksterkte van min. 500 N/mm².

Dit artikel 22980.0418 - Oogbouten DIN 444, vorm B / (d1: M6, l: 60 mm) is een variant van de artikelgroep Oog­bou­ten DIN 444, vorm B (EH 22980.)

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l [mm]
d2 H9 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
60 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22980.0418
Documenten
Oogbouten
  • Roestvast staal
  • d1: M6
  • l: 60 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • Gewicht: 16 g
Oogbouten

Materiaal

  • RVS 1.4301

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

Aandraaimomenten, zie bijlage - Technische gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22980.0418
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."