Kogelrollen zijn bouwstenen in transportsystemen, toevoerunits, bewerkings- en verpakkingsinrichtingen.
Daarmee kunnen stukgoederen makkelijk verschoven, gedraaid en gestuurd worden.
Vanaf d1 = 36 hebben zij een in olie gedrenkte viltdichting welke tegen verontreiniging beschermt.
Dit artikel 22750.0012 - Kogelpotten met stalen behuizing / kapje en behuizing verzinkt (d1 ±0,08: 45 mm) is een variant van de artikelgroep Kogelpotten met stalen behuizing (EH 22750.)
1) Referentiewaarde voor 2 mm plaatstaal / 5 mm aluminium (perspassing)
2) Zonder viltdichting
Deksel
Behuizing
Kogel
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."