Productfilter
Uw selectie resulteerde in 6 resultaten
Versie:
kogel van kogellagerstaal
Kogel diameter [mm]:
15 mm
Dynamisch draagfiguur C [N]:
500 N
Meer details
kogel van kogellagerstaal
d1 -0,13: 24 mm
Kogel diameter: 15 mm
d2 : 31 mm
h1 ±0,2: 9,5 mm
h2 : 20,5 mm
h3 : 5,5 mm
H1 min.: 1,5 mm
Boring D1 : 24 mm
Dynamisch draagfiguur C: 500 N
Gewicht: 42 g
show article view
Versie:
kogel van kogellagerstaal
Kogel diameter [mm]:
22 mm
Dynamisch draagfiguur C [N]:
1300 N
Meer details
kogel van kogellagerstaal
d1 -0,16: 36 mm
Kogel diameter: 22 mm
d2 : 45 mm
h1 ±0,2: 9,8 mm
h2 : 28,6 mm
h3 : 6 mm
H1 min.: 2 mm
Boring D1 : 36 mm
Dynamisch draagfiguur C: 1300 N
Gewicht: 144 g
show article view
Versie:
kogel van kogellagerstaal
Kogel diameter [mm]:
30 mm
Dynamisch draagfiguur C [N]:
2500 N
Meer details
kogel van kogellagerstaal
d1 -0,16: 45 mm
Kogel diameter: 30 mm
d2 : 55 mm
h1 ±0,3: 13,8 mm
h2 : 37,5 mm
h3 : 8 mm
H1 min.: 2,5 mm
Boring D1 : 45 mm
Dynamisch draagfiguur C: 2500 N
Gewicht: 292 g
show article view
Kogel diameter [mm]:
15 mm
Dynamisch draagfiguur C [N]:
370 N
Meer details
kogel van RVS
d1 -0,13: 24 mm
Kogel diameter: 15 mm
d2 : 31 mm
h1 ±0,2: 9,5 mm
h2 : 20,5 mm
h3 : 5,5 mm
H1 min.: 1,5 mm
Boring D1 : 24 mm
Dynamisch draagfiguur C: 370 N
Gewicht: 42 g
show article view
Kogel diameter [mm]:
22 mm
Dynamisch draagfiguur C [N]:
970 N
Meer details
kogel van RVS
d1 -0,16: 36 mm
Kogel diameter: 22 mm
d2 : 45 mm
h1 ±0,2: 9,8 mm
h2 : 28,6 mm
h3 : 6 mm
H1 min.: 2 mm
Boring D1 : 36 mm
Dynamisch draagfiguur C: 970 N
Gewicht: 143 g
show article view
Kogel diameter [mm]:
30 mm
Dynamisch draagfiguur C [N]:
1900 N
Meer details
kogel van RVS
d1 -0,16: 45 mm
Kogel diameter: 30 mm
d2 : 55 mm
h1 ±0,3: 13,8 mm
h2 : 37,5 mm
h3 : 8 mm
H1 min.: 2,5 mm
Boring D1 : 45 mm
Dynamisch draagfiguur C: 1900 N
Gewicht: 290 g
show article view
Materiaal
Deksel
staal, galvanisch verzinkt
Behuizing
staal, galvanisch verzinkt
Kogel
kogellagerstaal
Roestvast staal
Product:
montagehulpstuk
geschikt voor kogelpot: 24 mm
Artikelnummer:
22750.0144
montagegereedschap
geschikt voor kogelpot: 24 mm
Gewicht: 451 g
Product:
montagehulpstuk
geschikt voor kogelpot: 36 mm
Artikelnummer:
22750.0148
montagegereedschap
geschikt voor kogelpot: 36 mm
Gewicht: 480 g
Product:
montagehulpstuk
geschikt voor kogelpot: 45 mm
Artikelnummer:
22750.0152
montagegereedschap
geschikt voor kogelpot: 45 mm
Gewicht: 503 g
Montage
Het vastzetten geschiedt met verende klauwen die een grote tolerantie van de boring toestaan.
Deze kogelrollen kunnen makkelijk aan de functiezijde gemonteerd / gedemonteerd worden.
Door de schuine dekselvorm dient de montagedoorn EH 22750. gebruikt te worden.
Datasheet EH 22750. Kogelpotten – met bevestigingselementen
Mand downloaden:
Mand downloaden
Montage Instructie Kogelpotten (EH 22750.)
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."