Kogelvergrendelingspennen gemaakt van titanium vallen op door de volgende positieve materiaalkenmerken:
De versie gemaakt van titanium wordt gebruikt in gebieden zoals lichtgewicht constructie, maritieme omgevingen en chemische productie.
Voor snel vastzetten, vergrendelen, aanpassen, vervangen en verzekeren. Snel en makkelijk ontgrendelbaar voor vaak herhaalde verbindingen.
Compacte uitvoering met standaard greep.
Dit artikel 22390.0040 - Kogelinsteekstiften zelfsluitend, met standaard handvat, titanium / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 50 mm) is een variant van de artikelgroep Kogelinsteekstiften zelfsluitend, met standaard handvat, titanium (EH 22390.)
Stift
Kogel
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."