De opnamebussen bieden een veilige en snelle opnamemogelijkheid voor de insteek-hijsogen EH 22350 / EH22351.
Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen die vlak op het oppervlak moeten worden geïnstalleerd.
Een gezichtssleutel is vereist voor installatie. Als accessoire bieden we een standaard verstelbare gezichtssleutel, offset en een gezichts- en dopsleutel. In combinatie met een dopsleutel / schroevendraaier zijn de kop en dopsleutel vooral geschikt voor gebruik als de ruimte beperkt is.
Corrosiebestendig en slijtvast.
Dit artikel 22350.1956 - Opnamebus, standaard voor insteek-hijsogen / (d1 H11: 20 mm, d2: M36 x 2 mm, voor nominale lengte: 75 mm) is een variant van de artikelgroep Opnamebussen, standaard voor insteek-hijsogen (EH 22350.)
Zorg voor veilige toleranties en consistente functie.
Gemakkelijk op te nemen in verschillende materialen.
Bus kan eenvoudig worden geïnstalleerd via een optioneel assemblage gereedschap.
Kan in blinde gaten worden gemonteerd.
In het geval van dunwandige stukken, wordt de assemblage uitgevoerd met een borgmoer.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."