Voor het voorzichtig klemmen of aandrukken van schroefdraadspillen, assen en oppervlaktebehandelde delen.
Dit artikel 22760.0032 - Drukschroeven met een messing stift / met een messing stift (d1: M3, l1: 5 mm) is een variant van de artikelgroep Drukschroeven met een messing stift (EH 22760.)
Stootkussen
Schroef
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."