22630.0130 - Zetpennen
gedeeltelijk DIN 6321 (oude norm)

Als aanslagen en steunen inzetbaar.

Lager oppervlak zonder vervorming.

Dit artikel 22630.0130 - Zetpennen gedeeltelijk DIN 6321 (oude norm) / tussenmaten (d1: 20 mm, h h9: 6 mm) is een variant van de artikelgroep Zet­pen­nen gedeeltelijk DIN 6321 (oude norm) (EH 22630.)

Ver­sie
d1 [mm]
h - h9 [mm]
d2 n6 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
tussenmaten
d1 [mm]:
20 mm
h h9 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
22630.0130
Documenten
Zetpennen
  • tussenmaten
  • d1: 20 mm
  • h h9: 6 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • l: 12 mm
  • Boring D1 H7: 10 mm
  • Gewicht: 21 g
Zetpennen

Materiaal

  • gereedschapstaal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22630.0130
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."