Voeten kunnen zowel als voet, als zitelement en als stop worden gebruikt.
Lager oppervlak zonder vervorming.
Dit artikel 22640.0101 - Steunen DIN 6320 met schroefdraadtap / (h: 20 mm, d1: M10) is een variant van de artikelgroep Steunen DIN 6320 met schroefdraadtap (EH 22640.)
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."