Als oplegpunt, aanslagen en drukstukken toepasbaar.
Dit artikel 22690.0563 - Pennen / met binnendraad, geribbeld oplegoppervlak (h ±0,1: 40 mm, d1: M24) is een variant van de artikelgroep Pennen (EH 22690.)
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."