Hard­me­ta­len in­zet­ten montage voorzijde

EH 22620.

Basislichaam met binnenschroefdraad voor inbouw van opspansystemen, spanbekken, spanarmen, grijpersystemen etc. 

Het model met front installatie is een bijzonder goede optie voor inzetstukken die niet vanaf de achterkant kunnen worden geladen.

Uw selectie resulteerde in 2 resultaten

d1 n6 [mm]
d3 ~ [mm]
voor schroe­ven [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 n6 [mm]:
20 mm
d3 ~ [mm]:
~ 16 mm
voor schroe­ven [mm]:
M4
Artikelnummer:
22620.0415
CAD
Documenten
Hardmetalen inzetten
  • d1 n6: 20 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3: ~ 16 mm
  • d4: 7,5 mm
  • l: 13 mm
  • t: 3 mm
  • voor schroeven: M4
  • Gewicht: 29 g
show article view
Hardmetalen inzetten
d1 n6 [mm]:
25 mm
d3 ~ [mm]:
~ 21 mm
voor schroe­ven [mm]:
M4
Artikelnummer:
22620.0417
CAD
Documenten
Hardmetalen inzetten
  • d1 n6: 25 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3: ~ 21 mm
  • d4: 7,5 mm
  • l: 13 mm
  • t: 3 mm
  • voor schroeven: M4
  • Gewicht: 49 g
show article view
Hardmetalen inzetten

Materiaal

Inzet

  • hardmetaal, geribbeld

Huls

  • temperstaal, veredeld, gefosfateerd

Montage

Installatie middels 'locatie' gat waarna de insert aan de voorzijde gemonteerd kan worden met de schroef.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22620. Hardmetalen inzetten – montage voorzijde
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."