Arreteerbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.
Dit artikel 22120.0490 - Arreteerbouten met zeskant kraag, RVS / (d1 -0,02 -0,05: 10 mm) is een variant van de artikelgroep Arreteerbouten met zeskant kraag, RVS (EH 22120.)
Huls
Arreteerpen
Knop
Knop niet demonteerbaar.
Contramoeren kunnen apart besteld worden.
De inschroefdiepte kan met afstandsringen (EH 22120.) aangepast worden.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."