Arreteerbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.
De kleine afmetingen zijn een kenmerk van deze arreteerbouten.
Dit artikel 22120.0238 - Arreteerbouten met zeskant, kort / met arretering (d1 -0,02 -0,05: 8 mm) is een variant van de artikelgroep Arreteerbouten met zeskant, kort (EH 22120.)
Huls
Arreteerpen
Knop
Knop niet demonteerbaar.
Contramoeren kunnen apart besteld worden.
De inschroefdiepte kan met afstandsringen (EH 22120.) aangepast worden.
Bij de uitvoering met arretering wordt de knop uitgetrokken, 90° gedraaid en door de arreteerkerf geborgd (wanneer de arreteerpen niet mag uisteken).
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."