22880.0154 - Zetstempels
voor Expander® afdichtstop

Expander® afdichtstoppen sluiten veilig, snel en goedkoop boringen in de vloeistoftechniek af. Bijvoorbeeld boringen in hydraulische installaties. De montage geschiedt door het inpersen van de afdichtstop in de boring middels een voorgeschreven zetstempel.

Gelieve voor gebruik de techische gegevens op de volgende pagina's lezen.

Dit artikel 22880.0154 - Zetstempels voor Expander® afdichtstop / (d1: 4 mm) is een variant van de artikelgroep Zet­stem­pels voor Expander® afdichtstop (EH 22880.)

d1 [mm]
l4 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 [mm]:
4 mm
l4 [mm]:
100 mm
Artikelnummer:
22880.0154
Documenten
Zetstempels
  • d1: 4 mm
  • d4 h9: 10 mm
  • d5: 3,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 10 mm
  • x ±0,2: 0,2 mm
  • s: 1,5 mm
  • Gewicht: 54 g
Zetstempels

Materiaal

  • gereedschapstaal, warmtebehandeld
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22880.0154
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Categorie:
Handleiding
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."