Productfilter
Uw selectie resulteerde in 29 resultaten
Versie:
met schroef, aan beide zijden
Meer details
met schroef, aan beide zijden – Afbeelding 3
d1 : 30 mm
l1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 22 mm
l2 : 20 mm
s: 2 mm
Veerconstante R: 217 N/mm
Belastbaarheid max.: 1087 N
Veerweg: 5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 45 g
show article view
Versie:
met schroef, aan beide zijden
Meer details
met schroef, aan beide zijden – Afbeelding 3
d1 : 40 mm
l1 : 25 mm
d2 : M8
d3 : 30 mm
l2 : 23 mm
s: 2 mm
Veerconstante R: 389 N/mm
Belastbaarheid max.: 2430 N
Veerweg: 6,25 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 73 g
show article view
Versie:
met schroef, aan beide zijden
Meer details
met schroef, aan beide zijden – Afbeelding 3
d1 : 40 mm
l1 : 30 mm
d2 : M8
d3 : 33 mm
l2 : 23 mm
s: 2 mm
Veerconstante R: 250 N/mm
Belastbaarheid max.: 1873 N
Veerweg: 7,5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 90 g
show article view
Versie:
met schroef, aan beide zijden
Meer details
met schroef, aan beide zijden – Afbeelding 3
d1 : 50 mm
l1 : 30 mm
d2 : M10
d3 : 42 mm
l2 : 28 mm
s: 2 mm
Veerconstante R: 203 N/mm
Belastbaarheid max.: 1523 N
Veerweg: 7,5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 184 g
show article view
Versie:
met schroef, aan beide zijden
Meer details
met schroef, aan beide zijden – Afbeelding 3
d1 : 75 mm
l1 : 40 mm
d2 : M12
d3 : 60 mm
l2 : 37 mm
s: 3 mm
Veerconstante R: 361 N/mm
Belastbaarheid max.: 3610 N
Veerweg: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 380 g
show article view
Materiaal
Steunring
staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd
Schroefdraadbus
staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd
Huls
Rubber natuurlijke caoutchouc (NR), zwart
Schroef
staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd
Opmerkingen
Under compressive load, the dimension d3 does not exceed the diameter d1.
Datasheet EH 25151. Rubberen metaal stopper – waisted
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."