Met bevestigingsmogelijkheid voor sensoren, schakelaars e.a. De stelringen kunnen universeel gebruikt worden, bijv. als eindschakelaar op een zuigerstang.
Stelring RVS met sterke klemkracht.
Dit artikel 25070.0135 - Stelringen met sensoradapter / gedeeld (d1 H8: 35 mm) is een variant van de artikelgroep Stelringen met sensoradapter (EH 25070.)
Schroef
Stelring
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."