Met bevestigingsmogelijkheid voor sensoren, schakelaars e.a. De stelringen kunnen universeel gebruikt worden, bijv. als eindschakelaar op een zuigerstang.
Stelring RVS met sterke klemkracht.
Dit artikel 25070.0116 - Stelringen met sensoradapter / gedeeld (d1 H8: 16 mm) is een variant van de artikelgroep Stelringen met sensoradapter (EH 25070.)
Schroef
Stelring
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers