Schar­nie­ren roestvast staal

EH 25162.

Deze scharnieren van RVS kenmerken zich door het compacte design.

De scharnierpennen zijn vormsluitend geperst en daardoor geschikt voor gebruikt bij sterke trillingen en schokken.

De juiste wrijvingscombinaties van de scharnierdelen en de smering verminderen slijtage tot een minimum.

De uitvoering met centreerpin voorkomt zijdelings wegglijden bij hoge belasting en beschermt zo de bevestigingsschroeven tegen ontoelaatbare zijdelingse krachten.

Uw selectie resulteerde in 12 resultaten

Ma­te­ri­aal
Kleur
Ver­sie
Af­beel­ding
b1 [mm]
l1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Kleur:
Ver­sie:
zonder centreerstappen
Af­beel­ding:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
25162.0035
CAD
Documenten
Scharnieren
  • zonder centreerstappen – Afbeelding 1, mat gestraald
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Gewicht: 109 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Kleur:
Ver­sie:
zonder centreerstappen
Af­beel­ding:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikelnummer:
25162.0045
CAD
Documenten
Scharnieren
  • zonder centreerstappen – Afbeelding 1, mat gestraald
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Gewicht: 210 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Kleur:
Ver­sie:
zonder centreerstappen
Af­beel­ding:
1
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
80 mm
Artikelnummer:
25162.0075
CAD
Documenten
Scharnieren
  • zonder centreerstappen – Afbeelding 1, mat gestraald
  • b1: 80 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Gewicht: 470 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Kleur:
zwart
Ver­sie:
zonder centreerstappen
Af­beel­ding:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
25162.0135
CAD
Documenten
Scharnieren
  • zonder centreerstappen – Afbeelding 1, zwart
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Gewicht: 109 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Kleur:
zwart
Ver­sie:
zonder centreerstappen
Af­beel­ding:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikelnummer:
25162.0145
CAD
Documenten
Scharnieren
  • zonder centreerstappen – Afbeelding 1, zwart
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Gewicht: 210 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Kleur:
zwart
Ver­sie:
zonder centreerstappen
Af­beel­ding:
1
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
80 mm
Artikelnummer:
25162.0175
CAD
Documenten
Scharnieren
  • zonder centreerstappen – Afbeelding 1, zwart
  • b1: 80 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Gewicht: 470 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Kleur:
Ver­sie:
met centreerstappen
Af­beel­ding:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
25162.0040
CAD
Documenten
Scharnieren
  • met centreerstappen – Afbeelding 2, mat gestraald
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Gewicht: 110 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Kleur:
Ver­sie:
met centreerstappen
Af­beel­ding:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikelnummer:
25162.0050
CAD
Documenten
Scharnieren
  • met centreerstappen – Afbeelding 2, mat gestraald
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Gewicht: 218 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Kleur:
Ver­sie:
met centreerstappen
Af­beel­ding:
2
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
80 mm
Artikelnummer:
25162.0080
CAD
Documenten
Scharnieren
  • met centreerstappen – Afbeelding 2, mat gestraald
  • b1: 80 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Gewicht: 481 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Kleur:
zwart
Ver­sie:
met centreerstappen
Af­beel­ding:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
25162.0140
CAD
Documenten
Scharnieren
  • met centreerstappen – Afbeelding 2, zwart
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Gewicht: 110 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Kleur:
zwart
Ver­sie:
met centreerstappen
Af­beel­ding:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikelnummer:
25162.0150
CAD
Documenten
Scharnieren
  • met centreerstappen – Afbeelding 2, zwart
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Gewicht: 218 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Kleur:
zwart
Ver­sie:
met centreerstappen
Af­beel­ding:
2
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
80 mm
Artikelnummer:
25162.0180
CAD
Documenten
Scharnieren
  • met centreerstappen – Afbeelding 2, zwart
  • b1: 80 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Gewicht: 481 g
show article view
Scharnieren

Materiaal

Huls

  • Roestvast staal 1.4405, gematteerd
  • Roestvast staal 1.4405, kunststof gecoat, zwart gelijk aan RAL 9005, structuur mat

As

  • Roestvast staal
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 25162. Scharnieren – roestvast staal
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."