Hierbij gaat het om een zelfcentrerende en spelingsvrije as-naaf-spanset in corrosiewerende uitvoering met een buiten-en een contrazeskant.
De rotatienauwkeurigheid van de as-naaf-spanset is 0,03 mm.
Met de spansets kunnen alle as-naaf-verbindingen van machine-elementen, zoals kettingwielen, tandwielen, riemschijven, nokken, hefbomen enz. eenvoudig en tegen lage kosten geproduceerd worden.
Dit artikel 25050.0108 - As-naaf spansets met contrazeskant / (d1: 8 mm, d2: 14 mm) is een variant van de artikelgroep As-naaf spansets met contrazeskant (EH 25050.)
Buitendeel
Binnendeel
Moer
Volg de montage-instructies, montagevoorbeelden en technische gegevens op.
De contrazeskant aan het buitendeel vereenvoudigt het vastzetten van de as-naaf-verbinding bij eenvoudig draaibare assen. Montage met een steeksleutel met een platte bek (dikte max. l2-l3).
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."