Deze stergrepen zijn vervaardigd volgens 6336.
Dit artikel 24660.0863 - Stergrepen DIN 6336 lichtmetaal / met schroefdraad en blind gat, vorm E (d1: 63 mm) is een variant van de artikelgroep Stergrepen DIN 6336 lichtmetaal (EH 24660.)
Greep
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."