Productfilter
Uw selectie resulteerde in 200 resultaten
Meer details
blauw
d1 : 62 mm
d2 : M8
l: 28 mm
d3 : 22 mm
l1 : 35 mm
l2 : 13 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 43 g
show article view
Meer details
blauw
d1 : 62 mm
d2 : M8
l: 38 mm
d3 : 22 mm
l1 : 35 mm
l2 : 13 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 46 g
show article view
Meer details
blauw
d1 : 62 mm
d2 : M8
l: 48 mm
d3 : 22 mm
l1 : 35 mm
l2 : 13 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 49 g
show article view
Meer details
blauw
d1 : 62 mm
d2 : M10
l: 23 mm
d3 : 22 mm
l1 : 35 mm
l2 : 13 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 51 g
show article view
Meer details
blauw
d1 : 62 mm
d2 : M10
l: 28 mm
d3 : 22 mm
l1 : 35 mm
l2 : 13 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 54 g
show article view
Meer details
blauw
d1 : 62 mm
d2 : M10
l: 38 mm
d3 : 22 mm
l1 : 35 mm
l2 : 13 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 59 g
show article view
Meer details
blauw
d1 : 62 mm
d2 : M10
l: 48 mm
d3 : 22 mm
l1 : 35 mm
l2 : 13 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 64 g
show article view
Meer details
blauw
d1 : 62 mm
d2 : M10
l: 58 mm
d3 : 22 mm
l1 : 35 mm
l2 : 13 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 69 g
show article view
Materiaal
Deksel
thermoplast (PA), zwart gelijk RAL 9005
thermoplast (PA), wit gelijk RAL 9019
thermoplast (PA), oranje gelijk RAL 2004
thermoplast (PA), geel gelijk RAL 1016
thermoplast (PA), blauw gelijk RAL 5015
Greep
thermoplast (PA 6), zwart gelijk RAL 9005
Schroef
Opmerkingen
Speciale uitvoeringen, bijvoorbeeld afwijkende schroefdraad of schroefdraadlengtes, op aanvraag.
Datasheet EH 24750. Stergreep met draadeind – kunststof
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."