24750.0362 - Stergreep met draadeind
kunststof 

Kleur
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Kleur:
oranje
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
Artikelnummer:
24750.0362
Documenten
Stergreep met draadeind
  • oranje
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 27 g
Stergreep met draadeind

Materiaal

Deksel

  • thermoplast (PA), oranje gelijk RAL 2004

Greep

  • thermoplast (PA 6), zwart gelijk RAL 9005

Schroef

  • Roestvast staal

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen, bijvoorbeeld afwijkende schroefdraad of schroefdraadlengtes, op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24750.0362
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."