Productfilter
Uw selectie resulteerde in 200 resultaten
Meer details
zwart
d1 : 30 mm
d2 : M4
l: 10 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 6,1 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 30 mm
d2 : M4
l: 14 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 6,6 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 30 mm
d2 : M4
l: 18 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 6,9 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 30 mm
d2 : M4
l: 23 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 7,3 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 30 mm
d2 : M4
l: 28 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 7,7 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 30 mm
d2 : M5
l: 10 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 7,5 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 30 mm
d2 : M5
l: 14 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 7,9 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 30 mm
d2 : M5
l: 18 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 8,4 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 30 mm
d2 : M5
l: 23 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 9 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 30 mm
d2 : M5
l: 28 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 9 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 40 mm
d2 : M5
l: 10 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 9,6 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 40 mm
d2 : M5
l: 14 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 10 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 40 mm
d2 : M5
l: 18 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 11 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 40 mm
d2 : M5
l: 23 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 12 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 40 mm
d2 : M5
l: 28 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 12 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 40 mm
d2 : M6
l: 14 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 12 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 40 mm
d2 : M6
l: 18 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 13 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 40 mm
d2 : M6
l: 23 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 14 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 40 mm
d2 : M6
l: 28 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 15 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 40 mm
d2 : M6
l: 38 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 16 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 50 mm
d2 : M6
l: 14 mm
d3 : 22 mm
l1 : 26 mm
l2 : 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 19 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 50 mm
d2 : M6
l: 18 mm
d3 : 22 mm
l1 : 26 mm
l2 : 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 19 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 50 mm
d2 : M6
l: 23 mm
d3 : 22 mm
l1 : 26 mm
l2 : 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 20 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 50 mm
d2 : M6
l: 28 mm
d3 : 22 mm
l1 : 26 mm
l2 : 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 21 g
show article view
Materiaal
Deksel
thermoplast (PA), zwart gelijk RAL 9005
thermoplast (PA), wit gelijk RAL 9019
thermoplast (PA), oranje gelijk RAL 2004
thermoplast (PA), geel gelijk RAL 1016
thermoplast (PA), blauw gelijk RAL 5015
Greep
thermoplast (PA 6), zwart gelijk RAL 9005
Schroef
Opmerkingen
Speciale uitvoeringen, bijvoorbeeld afwijkende schroefdraad of schroefdraadlengtes, op aanvraag.
Datasheet EH 24750. Stergreep met draadeind – kunststof
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."