24580.0340 - Spaakhandwielen
DIN 950 gietijzer

Naaf bewerkt, wiel gedraaid en gepolijst aan alle zijden, niet-bewerkte oppervlakken netjes gestraald.

Dit artikel 24580.0340 - Spaakhandwielen DIN 950 gietijzer / met spiebaan, met draaibare greep EH 24460., gemonteerd, vorm N-F/G (oud: D 3) (d1: 250 mm, d2 H7: 22 mm) is een variant van de artikelgroep Spaak­hand­wie­len DIN 950 gietijzer (EH 24580.)

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
d2 H7 [mm]

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met spiebaan, met draaibare greep EH 24460., gemonteerd, vorm N-F/G (oud: D 3)
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Artikelnummer:
24580.0340
Documenten
Spaakhandwielen
  • met spiebaan, met draaibare greep EH 24460., gemonteerd, vorm N-F/G (oud: D 3) – Afbeelding 2
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 45 mm
  • d4: M12
  • l1: ~ 50 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 28 mm
  • Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3: 6 mm
  • Aantal spaken z: 5
  • Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 24,8 mm
  • Gewicht: 4185 g
  • l3: ~ 95 mm
  • bijbehorende kegelgreep DIN 39 / DIN 98: 32 mm
Spaakhandwielen

Materiaal

Handwiel

  • Gietijzer GG

Draaigreep DIN 98 EH 24460.

  • staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd

Montage

Vulschijven EH 22270. voor axiale aandraaiing.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24580.0340
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Directe download
Meer bestandsformaten

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."