Er zijn grijpende inkepingen aan de achterzijde.
Naaf bewerkt, wiel gedraaid en gepolijst aan alle zijden, niet-bewerkte oppervlakken netjes gestraald.
Dit artikel 24570.0103 - Schijfhandwielen DIN 3670 / zonder stalen bus, vorm B zonder spiebaan (d1: 80 mm, d2 H7: 10 mm) is een variant van de artikelgroep Schijfhandwielen DIN 3670 (EH 24570.)
Handwiel
Vulschijven EH 22270. voor axiale aandraaiing.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."