Ster mo­ment­greep

EH 24711.

Momentgrepen worden overal gebruikt waar een beperking van de uitgeoefende handkracht een vereiste is.

Draaimomentgrepen met geïntegreerd koppelmechanisme maken een gedefinieerde koppelbegrenzing tijdens het vastdraaien mogelijk.

Het bereiken van het koppel resulteert in een "over-vergrendeling". Voor het vrijgeven wordt het koppel voor onbepaalde tijd doorgegeven.

Deze grepen combineren de functionaliteit van een ratelsleutel met het moderne en ergonomische ontwerp van een stergreep

Uw selectie resulteerde in 108 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikelnummer:
24711.0306
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Gewicht: 72 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikelnummer:
24711.0307
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Gewicht: 72 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikelnummer:
24711.0308
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 73 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikelnummer:
24711.0309
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Gewicht: 77 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikelnummer:
24711.0310
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Gewicht: 74 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikelnummer:
24711.0311
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 75 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikelnummer:
24711.0312
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Gewicht: 76 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikelnummer:
24711.0313
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Gewicht: 76 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikelnummer:
24711.0314
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 77 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikelnummer:
24711.0315
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Gewicht: 73 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikelnummer:
24711.0316
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Gewicht: 73 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikelnummer:
24711.0317
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 74 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikelnummer:
24711.0318
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Gewicht: 76 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikelnummer:
24711.0319
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Gewicht: 76 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikelnummer:
24711.0320
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 77 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikelnummer:
24711.0321
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Gewicht: 80 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikelnummer:
24711.0322
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Gewicht: 80 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikelnummer:
24711.0323
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 81 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikelnummer:
24711.0324
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Gewicht: 87 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikelnummer:
24711.0325
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Gewicht: 82 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikelnummer:
24711.0326
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 83 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikelnummer:
24711.0327
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Gewicht: 87 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikelnummer:
24711.0328
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Gewicht: 87 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikelnummer:
24711.0329
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 88 g
show article view
Ster momentgreep

Materiaal

Deksel

  • kunststof, lichtgrijs

Draaimoment mechanisme

  • staal, gehard

Greep

  • Thermoplast PA-HP, glasvezelversterkt, zwart, mat

Binnendeel

  • staal, gezwart

Schroef

  • staal, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24711. Ster momentgreep
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Overige producten

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."