24640.0220 - Kruisgrepen
DIN 6335 kunststof

Ver­sie
Bus
d1 [mm]
d5 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met schroefdraadbus, vorm K
Bus:
messing
d1 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M4
Artikelnummer:
24640.0220
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraadbus, vorm K, messing
  • d1: 20 mm
  • d5: M4
  • d7: ~ 10 mm
  • h3: ~ 6 mm
  • h4: ~ 13 mm
  • t3: 6,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 3,3 g
Kruisgrepen

Materiaal

Bus

  • messing

Greep

  • thermohardende kunststof PF 31, zwart vergelijkbaar met RAL 9005
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24640.0220
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."