Bij deze versie is de knevel verschuifbaar, door een veer vastgehouden.
Dit artikel 24500.0016 - Knevelschroeven DIN 6306 met losse knevel / zonder drukstuk, vorm D (d1: M16, l1: 55 mm) is een variant van de artikelgroep Knevelschroeven DIN 6306 met losse knevel (EH 24500.)
Drukpen voor drukstuk DIN 6311 vorm S, EH 22560.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."