Bij deze uitvoering is de knevel ingeperst.
Dit artikel 24490.0107 - Knevelschroeven DIN 6304 met vaste knevel / met drukstuk, vorm F (d1: M6, l1: 50 mm) is een variant van de artikelgroep Knevelschroeven DIN 6304 met vaste knevel (EH 24490.)
Drukpen voor drukstuk DIN 6311 vorm S, EH 22560.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."