24770.0154 - Vlakke kartelschroeven
DIN 653

Kartelschroeven zijn uit één stuk (DIN-benaming A).

Dit artikel 24770.0154 - Vlakke kartelschroeven DIN 653 / (d1: M8, l: 20 mm) is een variant van de artikelgroep Vlak­ke kar­tel­schroe­ven DIN 653 (EH 24770.)

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
24770.0154
Documenten
Vlakke kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M8
  • l: 20 mm
  • d2: 30 mm
  • k: 6 mm
  • Gewicht: 37 g
Vlakke kartelschroeven

Materiaal

  • staal, gezwart, kwaliteit 5.8

Opmerkingen

Kartelsteek en karteldiepte kunnen afwijken van DIN.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24770.0154
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Directe download
Meer bestandsformaten

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."