Ko­gel­knop­pen DIN 319

EH 24560.

De DIN 319 kogelknoppen zijn naadloos en gepolijst.

Uw selectie resulteerde in 30 resultaten

Kleur
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Kleur:
met schroefdraad in het kunststof, vorm C – Afbeelding 1, zwart
d1 [mm]:
zwart
d2 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M4
:
-
Artikelnummer:
24560.0016
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • met schroefdraad in het kunststof, vorm C – Afbeelding 1, zwart
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d4: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 min.: 7 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 3,2 g
show article view
Kogelknoppen
Kleur:
met schroefdraad in het kunststof, vorm C – Afbeelding 1, zwart
d1 [mm]:
zwart
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M5
:
-
Artikelnummer:
24560.0020
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • met schroefdraad in het kunststof, vorm C – Afbeelding 1, zwart
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d4: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 min.: 9 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 5,2 g
show article view
Kogelknoppen
Kleur:
met schroefdraad in het kunststof, vorm C – Afbeelding 1, zwart
d1 [mm]:
zwart
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
:
-
Artikelnummer:
24560.0025
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • met schroefdraad in het kunststof, vorm C – Afbeelding 1, zwart
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 10 g
show article view
Kogelknoppen
Kleur:
met schroefdraad in het kunststof, vorm C – Afbeelding 1, zwart
d1 [mm]:
zwart
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
M8
:
-
Artikelnummer:
24560.0032
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • met schroefdraad in het kunststof, vorm C – Afbeelding 1, zwart
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min.: 14 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 22 g
show article view
Kogelknoppen
Kleur:
met schroefdraad in het kunststof, vorm C – Afbeelding 1, zwart
d1 [mm]:
zwart
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
M10
:
-
Artikelnummer:
24560.0040
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • met schroefdraad in het kunststof, vorm C – Afbeelding 1, zwart
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d4: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 42 g
show article view
Kogelknoppen
Kleur:
met schroefdraad in het kunststof, vorm C – Afbeelding 1, zwart
d1 [mm]:
zwart
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
:
-
Artikelnummer:
24560.0050
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • met schroefdraad in het kunststof, vorm C – Afbeelding 1, zwart
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d4: ~ 28 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t1 min.: 21 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 86 g
show article view
Kogelknoppen
Kleur:
met schroefdraadbus, vorm E – Afbeelding 2, zwart
d1 [mm]:
zwart
d2 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M4
:
-
Artikelnummer:
24560.0116 1)
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • met schroefdraadbus, vorm E – Afbeelding 2, zwart
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d4: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t2 min.: 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 3,9 g
show article view
Kogelknoppen
Kleur:
met schroefdraadbus, vorm E – Afbeelding 2, zwart
d1 [mm]:
zwart
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M5
:
-
Artikelnummer:
24560.0120
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • met schroefdraadbus, vorm E – Afbeelding 2, zwart
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d4: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t2 min.: 7,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 8 g
show article view
Kogelknoppen
Kleur:
met schroefdraadbus, vorm E – Afbeelding 2, zwart
d1 [mm]:
zwart
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
:
-
Artikelnummer:
24560.0125
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • met schroefdraadbus, vorm E – Afbeelding 2, zwart
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t2 min.: 9 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 14 g
show article view
Kogelknoppen
Kleur:
met schroefdraadbus, vorm E – Afbeelding 2, zwart
d1 [mm]:
zwart
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
M8
:
-
Artikelnummer:
24560.0132
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • met schroefdraadbus, vorm E – Afbeelding 2, zwart
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t2 min.: 12 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 26 g
show article view
Kogelknoppen
Kleur:
met schroefdraadbus, vorm E – Afbeelding 2, zwart
d1 [mm]:
zwart
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
M10
:
-
Artikelnummer:
24560.0140
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • met schroefdraadbus, vorm E – Afbeelding 2, zwart
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d4: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t2 min.: 15 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 56 g
show article view
Kogelknoppen
Kleur:
met schroefdraadbus, vorm E – Afbeelding 2, zwart
d1 [mm]:
zwart
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
:
-
Artikelnummer:
24560.0150
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • met schroefdraadbus, vorm E – Afbeelding 2, zwart
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d4: ~ 28 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t2 min.: 18 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 108 g
show article view
Kogelknoppen
Kleur:
met schroefdraad in het kunststof, vorm C – Afbeelding 1, rood
d1 [mm]:
rood
d2 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M4
:
-
Artikelnummer:
24560.0516
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • met schroefdraad in het kunststof, vorm C – Afbeelding 1, rood
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d4: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 min.: 7 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 3,2 g
show article view
Kogelknoppen
Kleur:
met schroefdraad in het kunststof, vorm C – Afbeelding 1, rood
d1 [mm]:
rood
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M5
:
-
Artikelnummer:
24560.0520
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • met schroefdraad in het kunststof, vorm C – Afbeelding 1, rood
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d4: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 min.: 9 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 5,2 g
show article view
Kogelknoppen
Kleur:
met schroefdraad in het kunststof, vorm C – Afbeelding 1, rood
d1 [mm]:
rood
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
:
-
Artikelnummer:
24560.0525
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • met schroefdraad in het kunststof, vorm C – Afbeelding 1, rood
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 10 g
show article view
Kogelknoppen
Kleur:
met schroefdraad in het kunststof, vorm C – Afbeelding 1, rood
d1 [mm]:
rood
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
M8
:
-
Artikelnummer:
24560.0532
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • met schroefdraad in het kunststof, vorm C – Afbeelding 1, rood
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min.: 14 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 22 g
show article view
Kogelknoppen
Kleur:
met schroefdraad in het kunststof, vorm C – Afbeelding 1, rood
d1 [mm]:
rood
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
M10
:
-
Artikelnummer:
24560.0540
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • met schroefdraad in het kunststof, vorm C – Afbeelding 1, rood
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d4: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 42 g
show article view
Kogelknoppen
Kleur:
met schroefdraad in het kunststof, vorm C – Afbeelding 1, rood
d1 [mm]:
rood
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
:
-
Artikelnummer:
24560.0550
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • met schroefdraad in het kunststof, vorm C – Afbeelding 1, rood
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d4: ~ 28 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t1 min.: 21 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 86 g
show article view
Kogelknoppen
Kleur:
met schroefdraadbus, vorm E – Afbeelding 2, rood
d1 [mm]:
rood
d2 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M4
:
-
Artikelnummer:
24560.0616 1)
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • met schroefdraadbus, vorm E – Afbeelding 2, rood
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d4: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t2 min.: 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 3,9 g
show article view
Kogelknoppen
Kleur:
met schroefdraadbus, vorm E – Afbeelding 2, rood
d1 [mm]:
rood
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M5
:
-
Artikelnummer:
24560.0620
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • met schroefdraadbus, vorm E – Afbeelding 2, rood
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d4: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t2 min.: 7,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 8 g
show article view
Kogelknoppen
Kleur:
met schroefdraadbus, vorm E – Afbeelding 2, rood
d1 [mm]:
rood
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
:
-
Artikelnummer:
24560.0625
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • met schroefdraadbus, vorm E – Afbeelding 2, rood
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t2 min.: 9 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 14 g
show article view
Kogelknoppen
Kleur:
met schroefdraadbus, vorm E – Afbeelding 2, rood
d1 [mm]:
rood
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
M8
:
-
Artikelnummer:
24560.0632
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • met schroefdraadbus, vorm E – Afbeelding 2, rood
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t2 min.: 12 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 26 g
show article view
Kogelknoppen
Kleur:
met schroefdraadbus, vorm E – Afbeelding 2, rood
d1 [mm]:
rood
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
M10
:
-
Artikelnummer:
24560.0640
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • met schroefdraadbus, vorm E – Afbeelding 2, rood
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d4: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t2 min.: 15 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 56 g
show article view
Kogelknoppen
Kleur:
met schroefdraadbus, vorm E – Afbeelding 2, rood
d1 [mm]:
rood
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
:
-
Artikelnummer:
24560.0650
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • met schroefdraadbus, vorm E – Afbeelding 2, rood
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d4: ~ 28 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t2 min.: 18 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 108 g
show article view
Kogelknoppen

Materiaal

Bus

  • staal, galvanisch verzinkt
  • messing

Kogel

  • DIN 7708 - thermohardende kunststof (PF 31), zwart vergelijkbaar met RAL 9005
  • DIN 7708 - kunststof (PF 31), rood gelijk aan RAL 3003

Montage

Montage aanwijzing voor vorm M: Wordt met lichte slagen opgeperst, houdt zonder verlijmen. Passing h9 voor het tegenstuk volstaat.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24560. Kogelknoppen – DIN 319
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."