De DIN 319 kogelknoppen zijn naadloos en gepolijst.
Dit artikel 24560.0050 - Kogelknoppen DIN 319 / met schroefdraad in het kunststof, vorm C (d1: 50 mm) is een variant van de artikelgroep Kogelknoppen DIN 319 (EH 24560.)
Bus
Kogel
Montage aanwijzing voor vorm M: Wordt met lichte slagen opgeperst, houdt zonder verlijmen. Passing h9 voor het tegenstuk volstaat.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."