Buisvormige handgrepen worden bijvoorbeeld gebruikt op machinedeuren.
Dit artikel 24321.0810 - Buisvormige handgrepen straight, front mounting / (d1: 28 mm, l1 ±0,25: 300 mm) is een variant van de artikelgroep Buisvormige handgrepen straight, front mounting (EH 24321.)
Greep
Handle shank
Deksel
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."