Productfilter
Uw selectie resulteerde in 14 resultaten
Kleur:
zilver gelijk aan RAL 9006
Meer details
zilver gelijk aan RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 214 mm
Gewicht: 320 g
show article view
Kleur:
zilver gelijk aan RAL 9006
Meer details
zilver gelijk aan RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 264 mm
Gewicht: 320 g
show article view
Kleur:
zilver gelijk aan RAL 9006
Meer details
zilver gelijk aan RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 314 mm
Gewicht: 360 g
show article view
Kleur:
zilver gelijk aan RAL 9006
Meer details
zilver gelijk aan RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 364 mm
Gewicht: 400 g
show article view
Kleur:
zilver gelijk aan RAL 9006
Meer details
zilver gelijk aan RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 414 mm
Gewicht: 440 g
show article view
Kleur:
zilver gelijk aan RAL 9006
Meer details
zilver gelijk aan RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 514 mm
Gewicht: 480 g
show article view
Kleur:
zilver gelijk aan RAL 9006
Meer details
zilver gelijk aan RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 614 mm
Gewicht: 500 g
show article view
Kleur:
zwart gelijk aan RAL 9005
Meer details
zwart gelijk aan RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 214 mm
Gewicht: 300 g
show article view
Kleur:
zwart gelijk aan RAL 9005
Meer details
zwart gelijk aan RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 264 mm
Gewicht: 360 g
show article view
Kleur:
zwart gelijk aan RAL 9005
Meer details
zwart gelijk aan RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 314 mm
Gewicht: 360 g
show article view
Kleur:
zwart gelijk aan RAL 9005
Meer details
zwart gelijk aan RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 364 mm
Gewicht: 380 g
show article view
Kleur:
zwart gelijk aan RAL 9005
Meer details
zwart gelijk aan RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 414 mm
Gewicht: 440 g
show article view
Kleur:
zwart gelijk aan RAL 9005
Meer details
zwart gelijk aan RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 514 mm
Gewicht: 480 g
show article view
Kleur:
zwart gelijk aan RAL 9005
Meer details
zwart gelijk aan RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 614 mm
Gewicht: 500 g
show article view
Materiaal
Greep
Zamak, geplastificeerd, zilver gelijk RAL 9006, matte structuur
Zamak, geplastificeerd, zwart gelijk RAL 9005, matte structuur
Handle shank
aluminium, geanodiseerd
aluminium, geplastificeerd, gelijk RAL 9005 zwart, matte structuur
Deksel
Opmerkingen
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Datasheet EH 24321. Buisvormige handgrepen – straight, front mounting
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."