U-grepen worden bijvoorbeeld toegepast op machinedeuren, meubeldeuren, kastdeuren, lades en ladeblokken.
Deze afgeronde beugels worden gekenmerkt door hun ergonomische en stabiele constructie en hun eenvoudige en tijdloze design.
Zelfde ontwerp als uitvoering met lagerring.
Door het grotere oplegvlak zijn er geen lagerringen noodzakelijk.
Dit artikel 24310.0940 - Beugelgrepen / (d1: 12 mm, l ±0,5: 250 mm) is een variant van de artikelgroep Beugelgrepen (EH 24310.)
Meer details
Greep
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."