U-grepen worden bijvoorbeeld toegepast op machinedeuren, meubeldeuren, kastdeuren, lades en ladeblokken.
Deze U-handgrepen van glasvezelversterkt kunststof kenmerken zich door hun ergonomische en stabiele constructie en hun eenvoudige en tijdloze design.
Dit artikel 24320.0210 - Beugelgrepen kunststof / zwart (l1 ±0,5: 93,5 mm, d: M6, b: 21 mm) is een variant van de artikelgroep Beugelgrepen kunststof (EH 24320.)
Bus
Greep
Montage van de achterzijde.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."