1910.040 - Hoekplaten
eenzijdig, gelast, voorbewerkt

l [mm]
b [mm]
h [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
l [mm]:
500 mm
b [mm]:
330 mm
h [mm]:
550 mm
Artikelnummer:
1910.040
Documenten
Hoekplaten
  • l: 500 mm
  • b: 330 mm
  • h: 550 mm
  • Gewicht: 125 kg
Hoekplaten

Materiaal

  • staal, gelast

Opmerkingen

Speciale afmetingen op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1910.040
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."