Gepatenteerde rubberen verbinding tussen de kop en steel, zorgt voor minimale terugslag, geluidsreductie en voor een volledige impact op het werkstuk. Er treedt minder vermoeidheid op en er is minder slijtage van de gewrichten.
Verder heeft de hamer een extra grootte beschermende huls op het handvat met rubberen coating.
Universeel toepasbaar in de industrie en de handel, oftewel overal waar traditionele DIN bankhamers werden gebruikt tot nu toe.
Dit artikel 3666.010 - MAXXCRAFT 1000 Volgens DIN 1041 / (Omschrijving: MAXXCRAFT 1000) is een variant van de artikelgroep MAXXCRAFT-bankhamer Volgens DIN 1041 (EH 3666.)
Hamerkop
Steel
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."