3666.005 - MAXXCRAFT 500
Volgens DIN 1041

Gepatenteerde rubberen verbinding tussen de kop en steel, zorgt voor minimale terugslag, geluidsreductie en voor een volledige impact op het werkstuk. Er treedt minder vermoeidheid op en er is minder slijtage van de gewrichten.

Verder heeft de hamer een extra grootte beschermende huls op het handvat met rubberen coating.

Toepassingsgebied

Universeel toepasbaar in de industrie en de handel, oftewel overal waar traditionele DIN bankhamers werden gebruikt tot nu toe.

Dit artikel 3666.005 - MAXXCRAFT 500 Volgens DIN 1041 / (Omschrijving: MAXXCRAFT 500) is een variant van de artikelgroep MAXX­CRAFT-bank­ha­mer    Volgens DIN 1041 (EH 3666.)

Om­schrij­ving
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
MAXXCRAFT 500
lkopf [mm]:
116 mm
lhges [mm]:
320 mm
gewicht [g]:
500 g
Artikelnummer:
3666.005
MAXXCRAFT 500
  • Omschrijving: MAXXCRAFT 500
  • lkopf : 116 mm
  • lhges : 320 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 321 mm x 116 mm x 28,5 mm
  • Gewicht: 500 g
  • GTIN: 4030618303060
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15

Materiaal

Hamerkop

  • hoogwaardig staal, gesmeed

Steel

  • hickory 
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3666.005
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
MAXXCRAFT Locksmith’s Hammer
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."