SIM­PLEX-Ha­mers met zacht op­per­vlak
Rubber composition / superplastic; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle

EH 3027.

Deze SIMPLEX-hamer heeft een extra korte steel. Het compacte ontwerp voorkomt dat het uiteinde van het handvat de grond raakt.

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3023 beschikt over de slaginzetcombinatie TPE-mid / rubbercompositie.

De middelharde rubberen slaginzet (Serie 3202) is zeer slijtvast, dempend en geurneutraal en en gaat veel langer mee dan reguliere rubberen hamers.

De grijze TPE-mid - slaginzetten (Serie 3203) maakt een hogere slagkracht mogelijk dan vergelijkbare rubberen hamers. Hij laat geen ongewenste zwarte sporen na.

Gietijzeren behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hogere breukvastheid zorgt.

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde en extra korte houten steel is dubbel gelakt in het greepgedeelte en daardoor vuilafstotend.

Dankzij het slimme SIMPLEX–principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend.

Productkenmerken:

  • SIMPLEX-kunststofhamer met de inzetcombinatie rubbersamenstelling (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, verslijtarm) / Superplastic (wit, middelhard, zeer duurzaam).
  • Extra korte steel, geen beschadiging door uiteinde van het handvat.
  • Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid.
  • Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; Greep dubbel gelakt (vuilafstotend).
  • Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar en daarmee economischer en grondstoffen besparend.
  • Halder bestseller.

Toepassingsgebied

Land- en tuinbouw, bestrating, trottoirbanden zetten, steigerbouw, tentenbouw, timmerwerkplaats, schuttingbouw, dakspanten plaatsen

Uw selectie resulteerde in 2 resultaten

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
280 mm
gewicht [g]:
1456 g
Artikelnummer:
3027.062
SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 280 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 280 mm x 145 mm x 60 mm
  • Handvat versie: extra kort
  • Gewicht: 1456 g
  • GTIN: 4030618314080
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
2670 g
Artikelnummer:
3027.082
SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 325 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 325 mm x 175 mm x 80 mm
  • Handvat versie: extra kort
  • Gewicht: 2670 g
  • GTIN: 4030618312925
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Materiaal

Steel

  • hout

Inzet 1

  • Rubbersamenstelling, zwart.
  • Medium hard
  • schokdemping
  • Reukloos
  • Weinig slijtage

Inzet 2

  • superplastic, wit.
  • Medium hard
  • heel duurzaam
  • slijtvast

Behuizing

  • smeedbaar gietijzer
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3027. SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak – Rubber composition / superplastic; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0011462__58459.pdf
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montage instructies SIMPLEX 
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0017865__88185.pdf
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."